Wiha Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form

Wiha Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigert Ihre Effizienz: Extra langer Zangenkopf für das Einführen tiefliegender Bauteile.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Anwendung: Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel, bevorzugt im elektrischen Bereich.

Normen: Geprüft gemäß IEC 60900.

VDE- und GS-geprüft

DIN ISO 5745.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26720
26727
27422
27423
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Material Härte
(HRC)
DIN-Norm Härte
(HRC)
EN-Norm Backenform Hersteller Teilenummer Materialeigenschaften Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Artikelausführung Einsatzbereich (Zange) Standards Härte (maximal) Härte (maximal) harter Draht
(mm)
Drahthärte Härte (maximal)
(mm)
Härte (maximal) -Medium Draht
(mm)
ESD-Artikel Schnittkraft Mittelharter Draht
(mm)
Gehärteter Federstahl
(mm)
Harter Draht
(mm)
VDE-Artikel mit Batterie Gesamtlänge (Zoll) Durchmesser max
(mm)
Gewicht
(g)

20.59 €

5 3 Arbeitstage -Werkzeugstahl62DIN ISO 5745|DIN EN 6090064EN 60900Gerade26720gehärtet | C70160RundzangeVDEDIN ISO 5745Harter Draht: 1,8 mm · mittelharter Draht: 2,5 mm1.81.22.5---------155

25.45 €

5 3 Arbeitstage -Werkzeugstahl62DIN ISO 5745|DIN EN 6090064EN 60900Gerade26727gehärtet | C70200RundzangeVDEDIN ISO 5745Harter Draht: 2,0 mm · mittelharter Draht: 2,8 mm2.21.63.2---------200

21.87 €

5 7 Arbeitstage 160----------------Nein162.51.21.8JaNein6 1/2"1.2-

26.73 €

5 7 Arbeitstage 200----------------Nein173.21.62.2JaNein8"1.6-

Loading...

  1. 1

Technischer Support