Erfüllt Ihre Ansprüche: Für nahezu bündiges Schneiden weicher Kupferdrähte.
Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.
Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.
Anwendung: Für nahezu bündiges Schneiden weicher Drähte.
Anwendung: Horizontal und vertikal einsetzbar.
Normen: DIN ISO 9654.
IEC 61340-5-1.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
26835
Material | Kohlenstoffstahl | DIN-Norm | DIN ISO 9654 | Härte(HRC) | 64 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller Teilenummer | 26835 | Materialeigenschaften | C60 | gehärtet | hochlegiert | Zangenfunktionen | bündig schneiden |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 115 | Artikelausführung | Abgewinkelte Endschneidezange | Einsatzbereich (Zange) | ESD |
Standards | DIN ISO 9654 | Härte (maximal)(mm) | Weicher Draht: 1.2 | Härte (maximal) weicher Draht(mm) | 1.2 |
Ausführung (verschied.) | Professionelle ESD | Gewicht(g) | 78 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schrägvornschneider Professional ESD breiter Kopf, ca. 29° mit kleiner Wate, die Teilenummer ist 26835.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 26835.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften