Wiha Zangen Set Classic mit MagicTips® Sicherungsringzangen 4-tlg.

Wiha Zangen Set Classic mit MagicTips® Sicherungsringzangen 4-tlg.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Senkt Ihre Kosten: Vermeidet Beschädigungen durch verlorene Sicherungsringe in der Arbeitsumgebung.

Spart Zeit: Sicherungsringe sicher und fest im Griff.

Anwendung: Für das Aufbringen und Entfernen von Sicherungsringen auf Wellen und Achsen sowie in Bohrungen.

Ergänzende Information: mit Sicherheitsrastfunktion MagicTips®

DIN 5256 C, DIN 5254 A.

Inhalt:

  • 1x Sicherungsringzange Classic mit MagicTips® für Innenringe (Bohrungen) mit gerader Form J 1, 140 mm (34689)
  • 1x Sicherungsringzange Classic mit MagicTips® für Innenringe (Bohrungen) mit gerader Form J 2, 180 mm (34690)
  • 1x Sicherungsringzange Classic mit MagicTips® für Aussenringe (Wellen) mit gerader Form A 1, 140 mm (34699)
  • 1x Sicherungsringzange Classic mit MagicTips® für Aussenringe (Wellen) mit gerader Form A 2, 185 mm (34700)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

34708

Teilenummer
34708
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

58.39 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Chrom-Moly-Vanadium- Stahl Hersteller Teilenummer 34708 Passende Durchmesser 12-25 mm | 19-60 mm
Materialeigenschaften gelöscht und temperiert Artikelausführung Zange für Sicherungsringe eingestellt Passend für Außen- und Ringe
geeignet für Achsen von 10-25 mm | 19-60 mm Spitzenlänge Gerade Gewicht(g) 650

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Zangen Set Classic mit MagicTips® Sicherungsringzangen 4-tlg., die Teilenummer ist 34708.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 34708.

Technischer Support