Wiha Zangenschlüssel Professional electric

Wiha Zangenschlüssel Professional electric

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Selbsthemmung ab SW 17.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Auch für Linkshänder geeignet da Bedienung ohne einseitigen Druckknopf.

Schont Ihre Gesundheit: Press- und Biegearbeiten mit minimalem Kraftaufwand dank 10-facher Handkraftverstärkung.

Senkt Ihre Kosten: Minimiert Verschleiß und vermeidet Beschädigungen an empfindlichen Oberflächen durch glatte, parallele Backen und spielfreies Arbeiten.

Spart Platz: Ersetzt ein Set metrischer und zöllischer Gabelschlüssel.

Spart Zeit: Sicheres und schnelles Einstellen direkt am Werkstück ohne Knopfdruck.

Spart Zeit: Ratschenfunktion ermöglicht schnelles Verschrauben durch einfaches Überrutschen.

Verbessert die Zugänglichkeit: Schlanke Bauform durch druckknopflose Einstellung ermöglicht den Einsatz in beengtem Arbeitsumfeld und minimiert das Beschädigungsrisiko.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Zum Greifen und Halten von Rohren und eckigen Profilen sowie Sechskantmuttern im Installationsbereich.
Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Bei Installationsarbeiten an Engstellen ist das Einstellen der Zange per Knopfdruck oft recht mühsam und unpraktisch. Gerade in Arbeitssituationen an unter Spannung stehenden Teilen, kann dies zu einer erheblichen Gefahr für den Anwender führen. Der Zangenschlüssel Professional electric von Wiha liefert die Lösung! Das Einstellen der erforderlichen Schlüsselweite direkt am Werkstück ohne Knopfdruck macht das Arbeiten schneller, einfacher und deutlich sicherer. Außerdem wird dadurch die Zugänglichkeit in engen Arbeitsräumen spürbar verbessert. Verschleiß und Beschädigungen von empfindlichen Oberflächen werden durch die besonders glatten und parallel verlaufenden Backen minimiert. Dank der bis zu zehnfachen Handkraftverstärkung werden Press- und Biegearbeiten deutlich einfacher und damit die Belastung der Muskulatur und der Sehnen geschont. Ein weiteres Plus ist das Ratschenprinzip. Der Öffnungsweg der Greifbacken ermöglicht schnelleres Verschrauben durch einfaches „Überrutschen“. Weitere Besonderheiten sind die Selbsthemmung ab SW 17 sowie eine durch die knopflose Funktion einhergehende Bedienung und Einsatzmöglichkeit für Rechts- und Linkshänder. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Schneiden der Zange für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche. Die gemäß der internationalen Norm IEC 60900 stückgeprüften Zangen gewähren kompromisslose Sicherheit und ermöglichen ein sicheres Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1.000 V AC.

DIN ISO 8976.
Geprüft gemäß IEC 60900.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44314

Teilenummer
44314
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

62.75 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 250 ESD-Artikel Nein VDE-Artikel Ja
mit Batterie Nein Gesamtlänge (Zoll) 10"

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Zangenschlüssel Professional electric, die Teilenummer ist 44314.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44314.

Technischer Support