Erfüllt Ihre Ansprüche: Gelber Kopf / mittelhart: z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand.
Schont Ihre Gesundheit: Rückschlagfreies Hämmern minimiert die Belastung von Gelenken, Sehnen und Muskeln.
Senkt Ihre Kosten: Ergonomischer Hickory-Holzstil und Schlagköpfe jeweils als Ersatzteile einzeln erhältlich.
Anwendung: Ideal für dosierte Positionsschläge, z.B. auf Werkstücke im Maschinenschraubstock oder bei Montagearbeiten. Mittelharte Hammerköpfe perfekt geeignet für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur und Blech- und Montagearbeiten.
GS-geprüft.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02092 |
02093 |
02094 |
02095 |
02096 |
02097 |
02098 |
02099 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hammerfunktionen | Material (Griff) | Material (Hammerkopf) | Größe (Höhe) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Artikelausführung | Gewicht (g) | Gesamtlänge (mm) (mm) | Höhe des Hammerkopfes (mm) | VDE zertifiziert | SB - Verpackung | ESD Artikel | mit Batterie | Durchmesser Schlagkopf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 108 | Nein | Nein | Nein | Nein | 25 | |||
25.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | Semihard | ohne Rückschlag | Hickory | Polyurethan | - | 350 | 30 | Weicher Hammer | 460 | 350 | 115 | - | - | - | - | 30 | |||
30.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | Semihard | ohne Rückschlag | Hickory | Polyurethan | 118 | 355 | 35 | Weicher Hammer | 580 | 355 | 118 | - | - | - | - | 35 | |||
34.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | Semihard | ohne Rückschlag | Hickory | Polyurethan | - | 375 | 40 | Weicher Hammer | 760 | 375 | 125 | - | - | - | - | 40 | |||
40.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | Semihard | Hickory | Polyurethan | - | 380 | - | Weicher Hammer | 1000 | 380 | 130 | - | - | - | - | 45 | |||
41.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | Semihard | ohne Rückschlag | Hickory | Polyurethan | - | 385 | 50 | Weicher Hammer | 1250 | 385 | 135 | - | - | - | - | 50 | |||
69.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Semihard | ohne Rückschlag | Hickory | Polyurethan | - | 420 | 60 | Weicher Hammer | 2000 | 420 | 165 | - | - | - | - | 60 | |||
95.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | Semihard | ohne Rückschlag | Hickory | Polyurethan | - | 430 | 70 | Weicher Hammer | 2600 | 430 | 165 | - | - | - | - | 70 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hammerfunktionen
Material (Griff)
Material (Hammerkopf)
Größe (Höhe)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Artikelausführung
Gewicht(g)
Gesamtlänge (mm)(mm)
Höhe des Hammerkopfes(mm)
VDE zertifiziert
SB - Verpackung
ESD Artikel
mit Batterie
Durchmesser Schlagkopf
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften