Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand.
Senkt Ihre Kosten: Ergonomischer Hickory-Holzstil und Schlagköpfe jeweils als Ersatzteile einzeln erhältlich.
GS-geprüft.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
26656
Teilenummer
|
---|
26656 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hammerfunktionen | Material (Griff) | Material (Hammerkopf) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Artikelausführung | Gewicht (g) | Gesamtlänge (mm) (mm) | Höhe des Hammerkopfes (mm) | VDE zertifiziert | SB - Verpackung | ESD Artikel | mit Batterie | Durchmesser Schlagkopf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.11 € | 2 | 3 Arbeitstage | Halbhart | weich | Hickory | Polyurethan| Elastomer | 400 | 60 | Weicher Hammer | 1700 | 400 | 150 | - | - | - | - | 60 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Schonhammer Safety mittelweich/ hart mit Hickory-Holzstiel, Rund-Schlagkopf, die Teilenummer ist 26656.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 26656.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
VDE zertifiziert
SB - Verpackung
ESD Artikel
mit Batterie
Ausführung
Hammerfunktionen
Material (Griff)
Material (Hammerkopf)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Artikelausführung
Gewicht(g)
Gesamtlänge (mm)(mm)
Höhe des Hammerkopfes(mm)
Durchmesser Schlagkopf
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
26611 |
26612 |
26613 |
26614 |
26653 |
26654 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hammerfunktionen | Material (Griff) | Material (Hammerkopf) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Artikelausführung | Gewicht (g) | Gesamtlänge (mm) (mm) | Höhe des Hammerkopfes (mm) | VDE zertifiziert | SB - Verpackung | ESD Artikel | mit Batterie | Durchmesser Schlagkopf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11 € | 5 | 3 Arbeitstage | Halbhart | mittelweich | Hickory | Polyurethan| Gummi | 290 | 30 | Weicher Hammer | 300 | 290 | 87 | - | - | - | - | 30 | |||
22.54 € | 5 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | 325 | 110 | Nein | Nein | Nein | Nein | 40 | |||
33.93 € | 2 | 3 Arbeitstage | Halbhart | mittelweich | Hickory | Polyurethan| Gummi | 360 | 50 | Weicher Hammer | 1100 | 360 | 131 | - | - | - | - | 50 | |||
44.09 € | 2 | auf Anfrage | Halbhart | mittelweich | Hickory | Polyurethan| Gummi | 400 | 60 | Weicher Hammer | 1700 | 400 | 150 | - | - | - | - | 60 | |||
18.83 € | 5 | 3 Arbeitstage | Semihard | ohne Rückschlag | Hickory | Polyurethan | 290 | - | Weicher Hammer | 290 | 290 | 87 | - | - | - | - | 30 | |||
25.64 € | 5 | 3 Arbeitstage | Halbhart | weich | Hickory | Polyurethan| Elastomer | 325 | 40 | Weicher Hammer | 640 | 325 | 110 | - | - | - | - | 40 |