Wiha Bügelsäge electric isoliert mit drei Sägeblättern 150 mm

Wiha Bügelsäge electric isoliert mit drei Sägeblättern 150 mm

Steigert Ihre Effizienz: Das feinzahnige Sägeblatt ermöglicht einen sauberen Schnitt, beispielsweise an Kunststoffrohren und Kabelkanälen aus Metall.

Erleichtert die Handhabung: Mithilfe der Kunststoffschraube kann das Sägeblatt schnell und einfach gewechselt werden.

Erleichtert die Handhabung: Der ergonomische Handgriff ist sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig und stabil dank Bimetall-Sägeblatt.

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Zum Absägen von Kunststoffrohren, Elektro-Installationsrohren, Kabelkanäle aus Kunststoff oder Metall. Ideal für das Anwendungsgebiet von Elektrikern und Elektrofachkräften.

Bei der Elektroinstallation müssen Elektriker für das Ablängen von Rohren oder Kabelkanälen oft zu einer Handsäge greifen. Wiha hat die perfekte Lösung parat: Die Bügelsäge electric. Dank des isolierten Griffs bietet sie für Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V vollen Schutz. Weiterhin liegt die 300 mm lange Säge dank dem ergonomisch geformten Griff auch für Linkshänder gut in der Hand. Im Set sind zudem zwei Sägeblätter mit 150 mm Länge als Ersatz dabei. Ist die Zahnung abgestumpft, können die Sägeblätter der Elektriker Säge schnell und einfach gewechselt werden. Die Kunststoffschraube ermöglicht ein leichtes Einspannen und Verstellen des Sägeblattes.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43125

Teilenummer
43125
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.45 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 280 VDE-Artikel Ja ESD Artikel Nein
mit Batterie Nein Werkzeug für Elektrik Ja SB - Verpackung Ja
Länge Sägeblatt 150

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Bügelsäge electric isoliert mit drei Sägeblättern 150 mm, die Teilenummer ist 43125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43125.

Technischer Support