Schlauch für Fettschmierung, schwarz, ARCALUB-X.HOSE Series

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARCALUB-X.HOSE-4X2,​5-PA12-5M
ARCALUB-X.HOSE-4X2,​5-PA12-10M
ARCALUB-X.HOSE-4X2,​5-PA12-50M
ARCALUB-X.HOSE-PA12-5M
ARCALUB-X.HOSE-PA12-10M
ARCALUB-X.HOSE-PA12-50M
ARCALUB-X.HOSE-PA66-5M
ARCALUB-X.HOSE-PA66-10M
ARCALUB-X.HOSE-PA66-50M
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schienenlänge [L]
(m)
Durchmesser [D1]
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Werkstoff Durchmesser [D2]
(mm)
Gewicht
(kg)

80.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5440PA122,50,2

144.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10440PA122,50,3

423.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50440PA122,51

57.08 €

1000 4 Arbeitstage 5635PA1240,094

96.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10635PA1240,2

442.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50635PA1241

69.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5845PA6.650,1

137.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10845PA6.650,35

497.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50845PA6.651,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einsatztemperatur(°C) -20 °C ... +80 °C Typ Schleppkettentauglich, unbefüllt, schwarz

Technischer Support