Schlauch für Ölschmierung, transparent, ARCALUB-X.HOSE Series

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARCALUB-X.HOSE-PA12-CLEAR-5M
ARCALUB-X.HOSE-PA12-CLEAR-10M
ARCALUB-X.HOSE-PA12-CLEAR-25M
ARCALUB-X.HOSE-PA12-CLEAR-1000M
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hauptabmessung
(mm)
Schienenlänge [L]
(m)
Gewicht
(kg)

96.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200 x 100 x 10050,11

171.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -100,1

234.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50 x 300 x 300250,49

8,787.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 500 x 500 x 320100025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einsatztemperatur(°C) -20 °C ... +80 °C Durchmesser [D1](mm) 6 Minimaler Biegeradius(mm) 40
Werkstoff PA12 Typ Schleppkettentauglich, unbefüllt, transparent Durchmesser [D2](mm) 3

Technischer Support