PPS SQCHPD - Entgrater für Vierkantrohr

PPS SQCHPD - Entgrater für Vierkantrohr
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PPS SQCHPD25

Teilenummer
PPS SQCHPD25
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%) Vorteile Ausbaufähiges System Temperatur(°C) -20 bis +80
Technologie PPS Grip Concept Für Rohr mit innen-Ø(mm) 25 Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu.
Erfüllt die Normen PED REACH Betriebsdruck(bar) 0 bis 16

Sie befinden sich auf der Seite für PPS SQCHPD - Entgrater für Vierkantrohr, die Teilenummer ist PPS SQCHPD25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PPS SQCHPD25.

Technischer Support