Säbelsäge

Säbelsäge
Mit seinem breiten Sortiment an Pneumatikwerkzeugen (Schlagschrauber, Druckluftratschen, Schrauber, Glätter, Schleifmaschinen, Bohrmaschinen, Meißelhämmer, Schneidewerkzeuge, Spezialwerkzeuge und Zubehörteile) entwickelt Prevost technische Geräte für professionelles Arbeiten in Branchen wie Karosseriebau, Kfz-Werkstätten, Maschinenbau, Industrie, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung usw.
Effiziente technische Werkzeuge

Design und Konstruktion der Werkzeuge von Prevost gewährleisten:
hochwertige Arbeit, ausgezeichnete Leistung, breites Anwendungsfeld
problemlosen Einsatz, einfache Einstellung und Wartung
Geräusch- und Vibrationsbegrenzung
Ergonomie für ein müheloses Arbeiten, weniger Ermüdung und geringere körperliche Anstrengung der Benutzer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TCS 10000

Teilenummer
TCS 10000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

278.95 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geräuschpegel(dB(A)) 90 Vorteile Einsatzkomfort und -sicherheit Max. Betriebsdruck(bar) 6,2
Gewicht(kg) 0,62 Durchsatz(l/min) 65 Anwendungen Abtrennarbeiten
IG BSPT R 1/4 Anschluss Lieferung mit 3 Nippeln: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Blattlänge(mm) 14
Schnittfrequenz(bpm) 10000

Sie befinden sich auf der Seite für Säbelsäge, die Teilenummer ist TCS 10000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCS 10000.

Technischer Support