Adapter M5-M4, Edelstahl

Adapter M5-M4, Edelstahl
Adapter ermöglichen die Verwendung von Tastern und Verlängerungen mit unterschiedlichen Gewindegrößen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K651631

Teilenummer
K651631
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.50 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Anschlüsse/Zubehör Code, Kurzform-System 07-M5-M4-L6,5-SS12 Adapter von - bis M5 - M4
Gewicht(g) 4,6 Renishaw Artikel-Nr. (Alt) M-5000-9301 Gewinde M5
Gewinde 1 M5

Sie befinden sich auf der Seite für Adapter M5-M4, Edelstahl, die Teilenummer ist K651631.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K651631.

Technischer Support