Digital ABS Messschieber mit spitzen Messschenkeln (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
573-621-20
573-622-20
573-625-20
573-626-20
573-721-20
573-725-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Messbereich
(inch)
Grenzwert der Messabweichung E MPE
(mm)
Grenzwert der Messabweichung S MPE
(mm)
Messbereich
(mm)
Messkraft
(N)
Protection Gewicht
(g)
Funktionen Antriebsrolle

577.00 €

1 5 Arbeitstage --±0,02±0,040-150-IP67163FeinmessspitzenJa

513.00 €

1 5 Arbeitstage Ja-±0,02±0,040-150-IP67163Feinmessspitzen-

640.00 €

1 5 Arbeitstage Ja-±0,02±0,040-150-IP67163Messschieber mit Spitzen (Punkt)Ja

577.00 €

1 5 Arbeitstage Ja-±0,02±0,040-150-IP67163Messschieber mit Spitzen (Punkt)-

577.00 €

1 60 Arbeitstage Ja0-6---7-14-233FeinmessspitzenJa

640.00 €

1 5 Arbeitstage Ja0-40----IP661480FeinmessspitzenJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Digital Datenausgabe Ja Batterielebensdauer Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch
Alarm niedrige Spannung Ja ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt

Technischer Support