Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
571-100-20 |
571-200-20 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Alarm | Wählbare Analogbalken Auflösung | Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Zoll/Metrisch | Ziffernschrittwert (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Ja | Metrisch | 0,01 | 285 | |||
337.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Niederspannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Displayüberlauf etc, | Ja | - | Zoll/Metrisch | 0,005"/0,01 | 330 |
Loading...
Display Method | Digital | Datenausgabe | Ja | Digital/Analog | Digital |
---|---|---|---|---|---|
Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 9 mm | Batterielebensdauer | Ca, 5 Jahre | Alarm niedrige Spannung | Ja |
ORIGIN (ABS Nullpunkt) | Ja | Messbereich(inch) | 0-8 | Messkraft(N) | ≤ 1,5 |
Energieversorgung | 1x Batterie SR-44 | Max. Reaktions-geschwindigkeit | Unbegrenzt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Alarm
Wählbare Analogbalken Auflösung
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion
Zoll/Metrisch
Ziffernschrittwert(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften