Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
573-652-20 |
573-654-20 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Antriebsrolle | |
---|---|---|---|---|---|---|
833.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Ja | |||
767.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - |
Loading...
Display Method | Digital | Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Ja | Datenausgabe | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Alarm niedrige Spannung | Ja | ORIGIN (ABS Nullpunkt) | Ja | Grenzwert der Messabweichung E MPE(mm) | ±0,03 |
Messbereich(mm) | 0-150 | Protection | IP67 | Gewicht(g) | 157 |
Max. Reaktions-geschwindigkeit | Unbegrenzt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften