Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
573-645-20 |
573-647-20 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Antriebsrolle | |
---|---|---|---|---|---|---|
806.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | |||
742.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - |
Loading...
Display Method | Digital | Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Ja | Datenausgabe | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Batterielebensdauer | Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch | Alarm niedrige Spannung | Ja | ORIGIN (ABS Nullpunkt) | Ja |
Grenzwert der Messabweichung S MPE(mm) | ±0,05 | OFFSET(mm) | 10 | Messbereich(mm) | 10,1-160 |
Protection | IP67 | Gewicht(g) | 147 | Max. Reaktions-geschwindigkeit | Unbegrenzt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften