Digital ABS Tiefenmessschieber IP67, Pin Modell (Teilenummern)

Digital ABS Tiefenmessschieber IP67, Pin Modell
Der digitale Tiefenmessschieber mit der Schutzart IP67 bietet Ihnen die folgenden Vorteile:


Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP67), ermöglicht den Einsatz in Umgebungen mit Kühlflüssigkeit.
Ermöglicht direktes Ablesen durch Drücken der OFFSET
-Funktion, die die Breite des Hakens (Hakentyp) von 10 mm ausgleicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
571-301-20
571-302-20
571-311-20
571-312-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Zoll/Metrisch Alarm niedrige Spannung Brücke (B x T)
(inch)
Messbereich
(inch)
Brücke (B x T)
(mm)
Ziffernschrittwert
(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE
(mm)
Messbereich
(mm)
Gewicht
(g)

536.00 €

1 5 Arbeitstage -MetrischJa--100 x 60,01±0,020-150207

604.00 €

1 5 Arbeitstage JaMetrischJa--100 x 60,01±0,02200227

536.00 €

1 5 Arbeitstage JaZoll/Metrisch-3,93 x 0,230-6-0,005"/0,01-0-150207

604.00 €

1 5 Arbeitstage JaZoll/Metrisch-3,93 x 0,230-8-0,005"/0,01-200227

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Digital Datenausgabe Ja Digital/Analog Digital
Anzeige LCD, Ziffernhöhe 9 mm Batterielebensdauer Ca, 5 Jahre ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja
Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt

Technischer Support