Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
571-254-20 |
571-255-20 |
571-264-20 |
571-265-20 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | MessbereichTiefe (mm) | Zoll/Metrisch | Brücke (B x T) (inch) | Brücke (B x T) (mm) | Depth Range (mm) | Ziffernschrittwert (mm) | Grenzwert der Messabweichung E MPE (mm) | Messbereich (mm) | MessbereichTiefe (inch) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
536.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 10,1-160 | Metrisch | - | 100 x 6 | 10,1-160 | 0,01 | ±0,03 | 0-150 | - | 216 | |||
604.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10,1-210 | Metrisch | - | 100 x 6 | 10,1-210 | 0,01 | ±0,03 | 200 | - | 236 | |||
536.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 404-6 | Zoll/Metrisch | 3,93 x 0,23 | - | - | 0,005"/0,01 | - | 0-150 | 4 | 216 | |||
604.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 404-8 | Zoll/Metrisch | 3,93 x 0,23 | - | - | 0,005"/0,01 | - | 200 | 4 | 236 |
Loading...
Display Method | Digital | Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Ja | Datenausgabe | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Digital/Analog | Digital | Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 9 mm | Batterielebensdauer | Ca, 5 Jahre |
Alarm niedrige Spannung | Ja | ORIGIN (ABS Nullpunkt) | Ja | Energieversorgung | 1x Batterie SR-44 |
Max. Reaktions-geschwindigkeit | Unbegrenzt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
MessbereichTiefe(mm)
Zoll/Metrisch
Brücke (B x T)(inch)
Brücke (B x T)(mm)
Depth Range(mm)
Ziffernschrittwert(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE(mm)
Messbereich(mm)
MessbereichTiefe(inch)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften