Digital ABS Kohlefaser-Messschieber (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
552-302-10
552-303-10
552-304-10
552-305-10
552-306-10
552-312-10
552-313-10
552-314-10
552-315-10
552-316-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Messbereich
(inch)
Inside Measuring from
(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE
(mm)
Grenzwert der Messabweichung S MPE
(mm)
Messbereich
(mm)
Protection Gewicht
(g)

1,152.00 €

1 5 Arbeitstage -20,1±0,04±0,040-450IP66715

1,302.00 €

1 5 Arbeitstage --±0,03-0-300-310

1,901.00 €

1 5 Arbeitstage -20,1±0,05±0,050-1,000IP661760

2,418.00 €

1 5 Arbeitstage -20,1±0,09±0,091,500IP662160

3,090.00 €

1 5 Arbeitstage -20,1±0,12±0,120-2,000IP662560

1,152.00 €

1 5 Arbeitstage 0-12-----345

1,302.00 €

1 5 Arbeitstage 0-12-----370

1,901.00 €

1 5 Arbeitstage 0,404-6,4----IP67157

2,418.00 €

1 5 Arbeitstage 0,404-6----IP67147

3,090.00 €

1 5 Arbeitstage 0-6-----198

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Digital DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert) Ja Datenausgabe Ja
Batterielebensdauer Ca, 5,000 Std, Alarm niedrige Spannung Ja ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja
Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt

Technischer Support