Digital ABS Kohlefaser-Messschieber, lange Messschenkel (Teilenummern)

Digital ABS Kohlefaser-Messschieber, lange Messschenkel
Dieser Digimatic Messschieber in superleichter Bauweise mit langen Messschenkeln, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:Durch superleichte Verbundkonstruktion (kohlefaserverstärktes Material) entsteht eine Gewichtseinsparung bis zu 50 %.Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub IP66Direktes Auslesen der Innenmessungen vom LCD (Offset-Wert einstellbar)Preset-Funktion zur Einstellung eines gewünschten Vorwahlwertes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
552-150-10
552-151-10
552-152-10
552-153-10
552-154-10
552-160-10
552-161-10
552-162-10
552-163-10
552-164-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion OFFSET
(inch)
Messbereich
(inch)
Inside Measuring from
(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE
(mm)
Grenzwert der Messabweichung S MPE
(mm)
OFFSET
(mm)
Messbereich
(mm)
Wiederholpräzision
(mm)
Protection Gewicht
(g)

1,695.00 €

1 5 Arbeitstage Ja--20,1±0,06±0,06200-450-IP661215

1,838.00 €

1 5 Arbeitstage Ja---±0,03--0-3000,01-315

2,386.00 €

1 5 Arbeitstage Ja--20,1±0,07±0,07200-1,000-IP662090

3,118.00 €

1 5 Arbeitstage ---20,1±0,11±0,11201,500-IP662490

3,922.00 €

1 5 Arbeitstage Ja--20,1±0,14±0,14200-2,000-IP662890

1,695.00 €

1 5 Arbeitstage Ja0,250-8-------185

1,838.00 €

1 5 Arbeitstage Ja0,250-12-------370

2,386.00 €

1 5 Arbeitstage Ja0,50-8-------185

3,118.00 €

1 60 Arbeitstage Ja0,50-6-------198

3,922.00 €

1 60 Arbeitstage Ja0,50-8-------168

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Digital DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert) Ja Datenausgabe Ja
Batterielebensdauer Ca, 5,000 Std, Alarm niedrige Spannung Ja ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja
Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt

Technischer Support