Digital ABS Messschieber, Zoll/Metrisch

Digital ABS Messschieber, Zoll/Metrisch
Ein digitaler Mitutoyo Messschieber mit standard Messschenkeln zum Messen von Innen- und Außenmaßen. Gefertigt aus gehärtetem, nicht-rostenden Stahl, ausgestattet mit dem ABSOLUTE System für zuverlässige und fehlerfreie Hochgeschwindigkeitsmessungen.
Mit Datenausgabe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
500-505-10
500-506-10
500-507-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Messbereich
(inch)
Inside Measuring from
(mm)
Protection Gewicht
(g)
Antriebsrolle

1,008.00 €

1 5 Arbeitstage Ja0,404-8,4-IP67177Ja

1,106.00 €

1 5 Arbeitstage -0-6--175-

1,913.00 €

1 5 Arbeitstage -0-1812,8IP66715-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Digital Datenausgabe Ja Anzeige LCD, Ziffernhöhe 10 mm
Batterielebensdauer Ca, 20,000 Std, Alarm niedrige Spannung Ja ON/OFF Ja
ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja Ziffernschrittwert(mm) 0,0005"/0,01 Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt

Technischer Support