Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67 (Teilenummern)

Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67
Dieser IP67 ABSOLUTE Digimatic Messschieber

Mit Hartmetallbestückten Messflächen bietet eine zuverlässige Messlösung für vielfältige Anwendungsbereiche und zeichnet sich durch die folgenden Vorteile aus:

Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP67) ermöglicht den Einsatz in Bearbeitungssituationen, in denen Kühlflüssigkeit verspritzt wird.
Staubsicher gemäß EN60529 und übersteht vorübergehendes vollständiges Eintauchen in Wasser, ohne Schaden zu nehmen.
Sehr hohe Batterielebensdauer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
500-702-20
500-703-20
500-704-20
500-706-20
500-707-20
500-708-20
500-709-20
500-712-20
500-713-20
500-714-20
500-716-20
500-717-20
500-718-20
500-719-20
500-721-20
500-722-20
500-723-20
500-724-20
500-727-20
500-728-20
500-731-20
500-732-20
500-733-20
500-734-20
500-735-20
500-736-20
500-737-20
500-738-20
500-752-20
500-753-20
500-754-20
500-762-20
500-763-20
500-764-20
500-768-20
500-769-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Datenausgabe Tiefenmessstab Anzeige Messbereich
(inch)
Depth Bar
(mm)
Ziffernschrittwert
(mm)
Inside Measuring from
(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE
(mm)
Grenzwert der Messabweichung S MPE
(mm)
Messbereich
(mm)
Protection Gewicht
(g)
Antriebsrolle

222.00 €

1 60 Arbeitstage NeinflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)--0,01-±0,02±0,040-150-168Ja

313.00 €

1 5 Arbeitstage NeinflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)--0,01-±0,02±0,040-200-198Ja

420.00 €

1 5 Arbeitstage NeinflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)--0,01-±0,03±0,050-300-350Ja

202.00 €

1 5 Arbeitstage NeinflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)--0,01-±0,02±0,040-150-168-

279.00 €

1 5 Arbeitstage NeinflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)--0,01-±0,02±0,040-200-198-

401.00 €

1 5 Arbeitstage NeinflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)--0,01-±0,03±0,050-300-345-

203.00 €

1 5 Arbeitstage Neinø 1,9 mmLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)-Ø 1,90,01-±0,02±0,040-150-168-

282.00 €

1 5 Arbeitstage JaflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)--0,01-±0,02±0,040-150-168Ja

356.00 €

1 5 Arbeitstage JaflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)--0,01-±0,02±0,040-200-198Ja

444.00 €

1 5 Arbeitstage JaflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)--0,01-±0,03±0,050-300-350Ja

256.00 €

1 5 Arbeitstage JaflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)--0,01-±0,02±0,040-150-168-

325.00 €

1 5 Arbeitstage JaflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)--0,01-±0,02±0,040-200-198-

427.00 €

1 5 Arbeitstage JaflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)--0,01-±0,03±0,050-300-345-

285.00 €

1 5 Arbeitstage Jaø 1,9 mmLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)-Ø 1,90,01-±0,02±0,040-150-168Ja

413.00 €

1 60 Arbeitstage JaflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm--0,01-±0,02±0,040-150-168Ja

462.00 €

1 60 Arbeitstage JaflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm--0,01-±0,02±0,040-200-198Ja

535.00 €

1 5 Arbeitstage JaflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm--0,01-±0,02±0,040-150-168Ja

605.00 €

1 5 Arbeitstage JaflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm--0,01-±0,02±0,040-200-198Ja

507.00 €

1 5 Arbeitstage JaflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm--0,01-±0,02±0,040-150-164-

566.00 €

1 5 Arbeitstage JaflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm--0,01-±0,02±0,040-200-194-

374.00 €

1 5 Arbeitstage NeinflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)0-40-0,0005"/0,0125,5---IP662090Ja

425.00 €

1 5 Arbeitstage NeinflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)0-40-0,0005"/0,0112,8---IP661760Ja

495.00 €

1 60 Arbeitstage NeinflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)0-24-0,0005"/0,0112,8---IP66790Ja

561.00 €

1 5 Arbeitstage NeinflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)0-24-0,0005"/0,0112,8---IP66790Ja

413.00 €

1 60 Arbeitstage JaflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)0-6-0,0005"/0,01----IP67157Ja

462.00 €

1 5 Arbeitstage JaflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)0-6-0,0005"/0,01----IP67163Ja

535.00 €

1 60 Arbeitstage JaflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)0-6-0,0005"/0,01----IP67163Ja

605.00 €

1 60 Arbeitstage JaflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)0-6-0,0005"/0,01----IP67168Ja

222.00 €

1 5 Arbeitstage NeinflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)0-8-0,0005"/0,01-----185Ja

313.00 €

1 5 Arbeitstage NeinflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)0-6-0,0005"/0,01----IP67157Ja

420.00 €

1 5 Arbeitstage NeinflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)0-80-0,0005"/0,0125,5---IP662560Ja

282.00 €

1 5 Arbeitstage JaflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)0-6Ø 1,90,0005"/0,01-----164Ja

356.00 €

1 5 Arbeitstage JaflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)0-24-0,0005"/0,0112,8---IP661290Ja

444.00 €

1 5 Arbeitstage JaflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)0-80-0,0005"/0,0125,5---IP662890Ja

222.00 €

1 5 Arbeitstage Neinø 1,9 mmLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)0-6-0,0005"/0,01----IP67167Ja

285.00 €

1 5 Arbeitstage Jaø 1,9 mmLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)0-6-0,0005"/0,01-----164Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Digital Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja Batterielebensdauer Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch
Alarm niedrige Spannung Ja ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt

Technischer Support