Digital ABS AOS Messschieber, Zoll/Metrisch

Digital ABS AOS Messschieber, Zoll/Metrisch
Dieser Digimatic-Messschieber ermöglicht präzise Messungen und bietet Ihnen folgende Vorteile:
Durch den Einsatz des elektromagnetischen AOS (Advanced Onsite Sensor) Induktionsencoders wird das Erkennungssignal durch Schmutz oder Flüssigkeit auf der Hauptskala nicht beeinträchtigt
Der ABS (ABSOLUTE) Maßstab erfordert nach dem Einschalten keine Initialisierung und unterliegt keiner Einschränkung hinsichtlich der Reaktionsgeschwindigkeit.
Außerordentlich hohe Batterielebensdauer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
500-170-30
500-171-30
500-172-30
500-173-30
500-178-30
500-196-30
500-197-30
573-291-30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Datenausgabe Tiefenmessstab Anzeige Batterielebensdauer Messbereich
(inch)
Depth Bar
(mm)
Messkraft
(N)
Gewicht
(g)
Antriebsrolle

281.00 €

1 5 Arbeitstage Jaø 1,9 mmLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch0-4Ø 1,9-143Ja

182.00 €

1 5 Arbeitstage JaflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch0-6--168Ja

258.00 €

1 5 Arbeitstage JaflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch0-8--194Ja

384.00 €

1 5 Arbeitstage JaflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch0-12--350Ja

200.00 €

1 5 Arbeitstage Jaø 1,9 mmLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch0-6Ø 1,9-168Ja

148.00 €

1 5 Arbeitstage NeinflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch0-6--168Ja

228.00 €

1 5 Arbeitstage NeinflachLCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)Ca, 5 Jahre bei normalem Gebrauch0-8--194Ja

1,091.00 €

1 5 Arbeitstage Ja-LCD, Ziffernhöhe 9 mmCa, 18,000 Std,--0,5-1253-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Digital ABS/INC (INC ZERO) Ja Alarm niedrige Spannung Ja
ON/OFF Ja ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja Ziffernschrittwert(mm) 0,0005"/0,01
Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt

Technischer Support