Digital ABS AOS Messschieber für Toleranzvergleichsmessungen (Teilenummern)

Digital ABS AOS Messschieber für Toleranzvergleichsmessungen
Messschieber zur Toleranzvergleichsmessung mit Tiefenmessstab, für Serien- /Eingangsprüfung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
573-181-30
573-182-30
573-281-30
573-282-30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Messbereich
(inch)
Ziffernschrittwert
(mm)
Inside Measuring from
(mm)
Grenzwert der Messabweichung E MPE
(mm)
Grenzwert der Messabweichung S MPE
(mm)
Messbereich
(mm)
Messkraft
(N)
Protection Gewicht
(g)

444.00 €

1 5 Arbeitstage -0,01-±0,02±0,040-1007-14-213

504.00 €

1 5 Arbeitstage -0,01-±0,02±0,040-1507-14-233

444.00 €

1 60 Arbeitstage 0-180,0005"/0,0112,8----IP661215

504.00 €

1 5 Arbeitstage 0-60,0005"/0,01------175

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Digital ABS/INC (INC ZERO) Ja Datenausgabe Ja
Batterielebensdauer Ca, 18,000 Std, Alarm niedrige Spannung Ja ON/OFF Ja
ORIGIN (ABS Nullpunkt) Ja Max. Reaktions-geschwindigkeit Unbegrenzt

Technischer Support