Digitale Bügelmessschraube mit auswechselbaren Kugelmessansätzen IP65 (Teilenummern)

Digitale Bügelmessschraube mit auswechselbaren Kugelmessansätzen IP65
Die Digimatic Bügelmessschraube mit auswechselbaren Kugelmessansätzen dient zur Messung des Teilkreises bzw. der indirekten Zahndicke von ZahnrädernDiverse auswechselbare Kugelmesseinsätze aus Stahl oder Hartmetall (optionales Zubehör)Messungen von Modulen zwischen 0,5 - 5,25mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
324-251-30
324-252-30
324-253-30
324-254-30
324-351-30
324-352-30
324-353-30
324-354-30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Ziffernschrittwert
(inch)
Zoll/Metrisch Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Spindelvorschubfehler
(inch)
Steigungsfehler
(μm)

1,027.00 €

1 5 Arbeitstage 400-Metrisch-0-25-3

1,048.00 €

1 5 Arbeitstage 490-Metrisch-25-50-3

1,073.00 €

1 5 Arbeitstage 530-Metrisch-50-75-3

1,100.00 €

1 5 Arbeitstage 600-Metrisch-75-100-3

1,027.00 €

1 5 Arbeitstage 4000,00005Zoll/Metrisch0-1-0,00015-

1,048.00 €

1 60 Arbeitstage 4900,00005Zoll/Metrisch1-2-0,00015-

1,073.00 €

1 60 Arbeitstage 5300,00005Zoll/Metrisch2-3-0,00015-

1,100.00 €

1 60 Arbeitstage 6000,00005Zoll/Metrisch3-4-0,00015-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital 2 x PRESET Ja
ABS/INC (INC ZERO) Ja Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja Digital Step(mm) 0,001
Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 7,5 Funktionssperre Ja
HOLD Ja Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18
Messkraft(N) 5-10 Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Batterielebensdauer Ca, 2,4 Jahre

Technischer Support