Digitale Bügelmessschraube mit auswechselbarem Messamboss, Zoll/Metrisch (Teilenummern)

Digitale Bügelmessschraube mit auswechselbarem Messamboss, Zoll/Metrisch
Die Digimatic Bügelmessschraube mit wechselbarem Amboss, zur Messung von verschiedenen Merkmalen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Zur Messung der Wandstärken von Rohren und Zylindern, Nietkopfhöhen etc. mit wechselbaren Amboss (Ambosse: flach, zylindisch, V-Form)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
317-351-30
317-352-30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Satzinhalt Messbereich
(inch)

711.00 €

1 5 Arbeitstage 340Ambosse 201217, 2012160-1

791.00 €

1 60 Arbeitstage 365Ambosse 201379, 2012161-2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital ABS/INC (INC ZERO) Ja
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja Ziffernschrittwert(inch) 0,00005 Digital Step(mm) 0,001
Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 7,5 Ebenheit(inch) 0,000024 (spindle), 0,00008 (anvil)
Funktionssperre Ja HOLD Ja Zoll/Metrisch Zoll/Metrisch
Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 Parallelität(inch) 0,00012 Schutzart IP65
Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 Spindelvorschubfehler(inch) 0,00015 Messkraft(N) 5-10
Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Batterielebensdauer Ca, 2,4 Jahre

Technischer Support