Digitale Einbaumessschraube, mit Klemmutter (Teilenummern)

Digitale Einbaumessschraube, mit Klemmutter
Diese Einbaumessschraube weist einen Bereich von 25 mm und einen Schaft von 10 mm auf und bietet Ihnen vielfältige Vorteile, insbesondere in Bezug auf ihre Eignung zur Integration in Maschinen und Messgeräte.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
350-252-30
350-254-30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Messfläche

529.00 €

1 5 Arbeitstage Flach

581.00 €

1 5 Arbeitstage Sphärisch (SR4)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mikrometerschraube Display Method Digital Gewicht(g) 230
2 x PRESET Ja ABS/INC (INC ZERO) Ja Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja
Digital Step(mm) 0,001 Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 7,5
Vorrichtungsstärke Klemmmutter(mm) 11,5 Funktionssperre Ja HOLD Ja
Zoll/Metrisch Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm) ±2 Messspindel Mit Feststelleinrichtung, ø 6,35
Messbereich(mm) 0-25 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt Spindle Pitch(mm) 0,5
Einspannschaft Spannmutter Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Batterielebensdauer Ca, 2,4 Jahre
Schaft ø(mm) 10

Technischer Support