Digitale Einbaumessschraube, mit einer nicht drehenden Spindel (Teilenummern)

Digitale Einbaumessschraube, mit einer nicht drehenden Spindel
Eine digitale Mitutoyo Einbaumessschraube mit einer nicht drehenden Spindel, einer flachen Messfläche und einem glatten ø 18 mm Einspannschaft. Das drehbare Display ermöglicht eine komfortable Anzeige in jeder Position, während die Digimatic-Datenausgabe nahtlose Integration in Ihre digitalen Prozesse gewährleistet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

164-163

Teilenummer
164-163
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

953.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mikrometerschraube Display Method Digital Gewicht(g) 490
2 x PRESET Ja ABS/INC (INC ZERO) Ja Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja
Zählrichtung umschaltbar Ja Digital Step(mm) 0,001 Digital/Analog Digital
Anzeige LCD, Ziffernhöhe 7,5 Zoll/Metrisch Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm) ±3
Messbereich(mm) 0-50 Bemerkungen nicht drehende Spindel Messfläche Flach
Spindle Pitch(mm) 0,5 Einspannschaft Flach Energieversorgung 2x Batterien SR-44
Batterielebensdauer Ca, 1,8 Jahre Schaft ø(mm) 18

Sie befinden sich auf der Seite für Digitale Einbaumessschraube, mit einer nicht drehenden Spindel, die Teilenummer ist 164-163.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 164-163.

Technischer Support