Digitale Bügelmessschraube mit spitzen Messflächen IP65 (Teilenummern)

Digitale Bügelmessschraube mit spitzen Messflächen IP65
Die Digimatic Bügelmessschraube ausgestattet mit spitzen Messflächen an Amboss und Spindel, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
Amboss und Spindel enden in zwei Winkeln (15 und 30°) und kleinen Radien als Kontaktpunkte
Zum Messen von Nuten, Absätzen etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
342-251-30
342-252-30
342-253-30
342-254-30
342-261-30
342-262-30
342-263-30
342-264-30
342-351-30
342-352-30
342-353-30
342-354-30
342-361-30
342-362-30
342-363-30
342-364-30
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Ziffernschrittwert
(inch)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Spitze
(degree)

766.00 €

1 5 Arbeitstage 330-Metrisch±2--0-2515

843.00 €

1 5 Arbeitstage 470-Metrisch±2--25-5015

890.00 €

1 5 Arbeitstage 625-Metrisch±2--50-7515

937.00 €

1 5 Arbeitstage 565-Metrisch±3--75-10015

769.00 €

1 5 Arbeitstage 330-Metrisch±2--0-2530

843.00 €

1 5 Arbeitstage 470-Metrisch±2--25-5030

890.00 €

1 5 Arbeitstage 625-Metrisch±2--50-7530

937.00 €

1 5 Arbeitstage 565-Metrisch±3--75-10030

766.00 €

1 5 Arbeitstage 3300,00005Zoll/Metrisch-±0,00010-1-15

843.00 €

1 5 Arbeitstage 4700,00005Zoll/Metrisch-±0,00011-2-15

890.00 €

1 5 Arbeitstage 6250,00005Zoll/Metrisch-±0,00012-3-15

937.00 €

1 60 Arbeitstage 5650,00005Zoll/Metrisch-±0,000153-4-15

769.00 €

1 5 Arbeitstage 3300,00005Zoll/Metrisch-±0,00010-1-30

843.00 €

1 60 Arbeitstage 4700,00005Zoll/Metrisch-±0,00011-2-30

890.00 €

1 5 Arbeitstage 6250,00005Zoll/Metrisch-±0,00012-3-30

937.00 €

1 5 Arbeitstage 5650,00005Zoll/Metrisch-±0,000153-4-30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital ABS/INC (INC ZERO) Ja
Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja Digital Step(mm) 0,001 Digital/Analog Digital
Anzeige LCD, Ziffernhöhe 7,5 Funktionssperre Ja HOLD Ja
Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 Messkraft(N) 3-8
Energieversorgung 1x Batterie SR-44 Batterielebensdauer Ca, 2,4 Jahre

Technischer Support