Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
395-271-30 |
395-272-30 |
395-273-30 |
395-274-30 |
395-371-30 |
395-372-30 |
395-373-30 |
395-374-30 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Ziffernschrittwert (inch) | Ebenheit (inch) | Zoll/Metrisch | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (µm) | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (inch) | Messbereich (inch) | Messbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
679.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 270 | - | - | Metrisch | ±2 | - | - | 0-25 | |||
713.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 330 | - | - | Metrisch | ±2 | - | - | 25-50 | |||
824.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 470 | - | - | Metrisch | ±2 | - | - | 50-75 | |||
856.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 625 | - | - | Metrisch | ±3 | - | - | 75-100 | |||
610.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 270 | 0,00005 | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,0001 | 0-1 | - | |||
651.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 330 | 0,00005 | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,0001 | 1-2 | - | |||
824.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 470 | 0,00005 | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,0001 | 2-3 | - | |||
856.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 625 | 0,00005 | 0,000012 | Zoll/Metrisch | - | ±0,00015 | 3-4 | - |
Loading...
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Digital | ABS/INC (INC ZERO) | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Amboss / Spindel | Typ B, sphärischer Amboss und Spindel SR=4 | Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion | Ja | Digital Step(mm) | 0,001 |
Digital/Analog | Digital | Anzeige | LCD, Ziffernhöhe 7,5 | Funktionssperre | Ja |
HOLD | Ja | Messspindel | Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 | Schutzart | IP65 |
Maßstab | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | Messkraft(N) | 5-10 | Energieversorgung | 1x Batterie SR-44 |
Batterielebensdauer | Ca, 2,4 Jahre |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Ziffernschrittwert(inch)
Ebenheit(inch)
Zoll/Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch)
Messbereich(inch)
Messbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften