Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen mit nicht drehender Spindel, Zoll (Teilenummern)

Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen mit nicht drehender Spindel, Zoll
Die Bügelmessschrauben mit beidseitig großen Messflächen bieten Ihnen die folgenden Vorteile:


Nicht drehende Spindel
Geeignet zum Messen von Filz, Gummi, Pappe, Gewebe usw.
Geeignet für die Zahnweitenvermessung von Stirnrädern
Messbarer Zahnteilungsbereich: Modul 0,5-6 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
169-103-10
169-203-10
169-204-10
169-206-10
169-208-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Messspindel Parallelität
(inch)
Messbereich
(inch)
Eigenschaften Messkraft
(N)

325.00 €

1 5 Arbeitstage 2300,001-±0,0002ø 6,35, nicht-drehend, Spindelsteigung 0,50,000150-1--

330.00 €

1 60 Arbeitstage 2300,001-±0,0002ø 6,35, nicht-drehend, Spindelsteigung 0,50,00020-1Umgekehrte Skale3-8

352.00 €

1 60 Arbeitstage 280-0,01±0,0002ø 6,35, Spindelsteigung 0,50,00021-2-3-8

369.00 €

1 60 Arbeitstage 3150,001-±0,0003ø 6,35, nicht-drehend, Spindelsteigung 0,50,00032-3-3-8

383.00 €

1 5 Arbeitstage 4000,001-±0,0003ø 6,35, nicht-drehend, Spindelsteigung 0,50,00033-4Umgekehrte Skale3-8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Ebenheit(inch) 0,00004 Zoll/Metrisch Zoll Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18

Technischer Support