Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen Zoll (123-125)

Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen Zoll 123-125

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 123-125

Marke: MITUTOYO

Preis: 269.00

Lieferzeit: 60 Arbeitstage


Technische Daten:

Gewicht: 200 g

Grenzwert der MessabweichungJ MPE: ±0,0002 inch

Parallelität: 0,00016 inch

Messbereich: 0-1 inch

Eigenschaften: -


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

123-125

Teilenummer
123-125
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Parallelität
(inch)
Messbereich
(inch)
Eigenschaften

269.00 €

1 60 Arbeitstage 200±0,00020,000160-1-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Ebenheit(inch) 0,00004 Skalenteilung(inch) 0,001 Zoll/Metrisch Zoll
MessbareModule(mm) 0,5-6 Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18
Messkraft(N) 5-10

Sie befinden sich auf der Seite für Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen Zoll, die Teilenummer ist 123-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 123-125.

Produktvarianten

Teilenummer
123-126
123-127
123-128
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Parallelität
(inch)
Messbereich
(inch)
Eigenschaften

301.00 €

1 5 Arbeitstage 200±0,00020,000161-2-

331.00 €

1 5 Arbeitstage 250±0,00030,000242-3Umgekehrte Skale

384.00 €

1 5 Arbeitstage 250±0,00030,000243-4-

Technischer Support