Hersteller-Teilenummer: 124-173
Marke: MITUTOYO
Preis: 410.00 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Gewicht: 295 g
Messbereich: 0-25 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
124-173
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Analog | Digital/Analog | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Skalenteilung(mm) | 0,01 | Zoll/Metrisch | Metrisch | Messspindel | Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 |
Maßstab | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | Steigungsfehler(μm) | 3 | Messkraft(N) | 5-10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bügelmessschraube mit auswechselbaren Kugelmessansätzen, die Teilenummer ist 124-173.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 124-173.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewicht(g)
Messbereich(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
124-174 |
124-175 |
124-176 |
124-177 |
124-178 |
124-179 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewicht (g) | Messbereich (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
436.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 25-50 | |||
465.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 460 | 50-75 | |||
487.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 540 | 75-100 | |||
508.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 640 | 100-125 | |||
556.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 760 | 125-150 | |||
694.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 900 | 150-175 |