Hochgenaue digitale Bügelmessschraube (Teilenummern)

Hochgenaue digitale Bügelmessschraube
Diese Bügelmessschraube bietet eine Auflösung von 0,1 μm und ist besonders geeignet für Kunden, die hochpräzise Messungen, mit einem Handmessgerät durchführen müssen. Die ABSOLUTE hochgenaue Bügelmessschraube von Mitutoyo zeichnet sich durch den innovativen ABS (Absolute) Drehgeber mit 0,1 μm Auflösung und eine hoch technologisierte maschinengefertigte Spindel aus, was den instrumentellen Fehler auf nur 0,5 μm reduziert. Zusätzlich ermöglichen ein stabiles Gehäuse und ein Hochleistungsmechanismus eine konstante Messkraft im Bereich von 7–9 N.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

293-100-20

Teilenummer
293-100-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,006.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Digital Gewicht(g) 400
Datenausgabe Ja Automatische Abschaltungnach 20 Min. ohne Funktion Ja Ziffernschrittwert(µm) 0,1 / 0,5
Digital/Analog Digital Anzeige LCD, Ziffernhöhe 7,5 Ebenheit(µm) 0,3
Funktionssperre Ja HOLD Ja Zoll/Metrisch Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm) ±0,5 Messspindel Spindelfeststell-einrichtung, ø 6,35Spindelsteigung 0,5 Messbereich(mm) 0-25
Resolution Switching Yes Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt Messkraft(N) 7-9
Energieversorgung 1x Lithium Batterie CR2032

Sie befinden sich auf der Seite für Hochgenaue digitale Bügelmessschraube, die Teilenummer ist 293-100-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 293-100-20.

Technischer Support