Innenmessschraube, wechselbare Rohre (141-002)

Innenmessschraube, wechselbare Rohre 141-002

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 141-002

Marke: MITUTOYO

Preis: 80.00

Lieferzeit: 60 Arbeitstage


Technische Daten:

Gewicht: 20 g

Zubehör Innenmessschraube (Standard im Satz) Nr.: -

Verlängerungshülse: -

Extension Collar: - mm

Skalenteilung: - inch


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

141-002

Teilenummer
141-002
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Zubehör Innenmessschraube (Standard im Satz) Nr. Verlängerungshülse Extension Collar
(mm)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Messkopf Einstellbereich
(inch)
Messkopf Einstellbereich
(mm)
Messkopf Einstellbereich
(No)
Zoll/Metrisch Auswechselbare Messeinsätze
(inch)
Auswechselbare Messeinsätze
(mm)
Messflächen Messmethode Messspanne
(mm)
Messspindel Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Bemerkungen

80.00 €

1 60 Arbeitstage 20----0,010,25--Zoll--Gehärteter Stahl--Spindelsteigung 0,5 mit Spindelklemmung1-1,25--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt

Sie befinden sich auf der Seite für Innenmessschraube, wechselbare Rohre, die Teilenummer ist 141-002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 141-002.

Produktvarianten

Teilenummer
141-001
141-003
141-004
141-009
141-010
141-011
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Zubehör Innenmessschraube (Standard im Satz) Nr. Verlängerungshülse Extension Collar
(mm)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Messkopf Einstellbereich
(inch)
Messkopf Einstellbereich
(mm)
Messkopf Einstellbereich
(No)
Zoll/Metrisch Auswechselbare Messeinsätze
(inch)
Auswechselbare Messeinsätze
(mm)
Messflächen Messmethode Messspanne
(mm)
Messspindel Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Bemerkungen

80.00 €

1 5 Arbeitstage 20----0,01-7-Metrisch--Gehärteter Stahl--Spindelsteigung 0,5 mit Spindelklemmung-25-32-

152.00 €

1 60 Arbeitstage 20----0,01-7-Metrisch--Hartmetall--Spindelsteigung 0,5 mit Spindelklemmung-25-32-

152.00 €

1 60 Arbeitstage 20----0,010,25--Zoll--Hartmetall--Spindelsteigung 0,5 mit Spindelklemmung1-1,25--

175.00 €

1 60 Arbeitstage 220----0,01-25-Metrisch--Gehärteter Stahl--Spindelsteigung 0,5 mit Spindelklemmung-200-225-

175.00 €

1 60 Arbeitstage 220----0,011--Zoll--Gehärteter Stahl--Spindelsteigung 0,5 mit Spindelklemmung8-9--

158.00 €

1 60 Arbeitstage 220----0,01-25-Metrisch--Hartmetall--Spindelsteigung 0,5 mit Spindelklemmung-200-225-

Technischer Support