Wechselbare Kugel Amboss/Spindel Spitze (124-801)

Wechselbare Kugel Amboss/Spindel Spitze 124-801

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 124-801

Marke: MITUTOYO

Preis: 152.00

Lieferzeit: 60 Arbeitstage


Technische Daten:

Measurement Surface: NA

Measuring Probe Diameter: 0–25 mm

Durchmesser über Kugeln: φ0,8 mm

Durchmesser (D): - inch

Durchmesser (D): 0,8 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

124-801

Teilenummer
124-801
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Measurement Surface Measuring Probe Diameter
(mm)
Durchmesser über Kugeln
(mm)
Durchmesser (D)
(inch)
Durchmesser (D)
(mm)
Zoll/Metrisch MessbareModule
(mm)
Messspindel Bemerkungen Measurable Modules Diametral Pitch

152.00 €

1 60 Arbeitstage NA0–25φ0,8-0,8Metrisch0,5-0,55Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5Hartmetallbestücktes Modell0.5~0.5550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Zubehör Waterproof Function N/A Output terminal for measuring data: with or without N/A
Frame Depth(mm) NA

Sie befinden sich auf der Seite für Wechselbare Kugel Amboss/Spindel Spitze, die Teilenummer ist 124-801.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 124-801.

Produktvarianten

Teilenummer
124-802
124-803
124-804
124-805
124-806
124-807
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Measurement Surface Measuring Probe Diameter
(mm)
Durchmesser über Kugeln
(mm)
Durchmesser (D)
(inch)
Durchmesser (D)
(mm)
Zoll/Metrisch MessbareModule
(mm)
Messspindel Bemerkungen Measurable Modules Diametral Pitch

152.00 €

1 60 Arbeitstage NA25–50φ1,0-1Metrisch0,6-0,65Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5Hartmetallbestücktes Modell0.6~0.6545

152.00 €

1 60 Arbeitstage NA50~75φ1,191(3/64″)3/64-Zoll0,7-0,8ø 6,35Hartmetallbestücktes Modell0.7~0.835~30

152.00 €

1 60 Arbeitstage NA100–125φ1,588(1/16″)1/16-Zoll0,9-1ø 6,35Hartmetallbestücktes Modell0.9~128 to 26

152.00 €

1 60 Arbeitstage NA125~150φ2,0-2Metrisch1,25Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5Hartmetallbestücktes Modell1.2522

152.00 €

1 60 Arbeitstage NA150~175φ2,381(3/32″)3/32-Zoll1,5ø 6,35Stahlausführung1.517

152.00 €

1 60 Arbeitstage NA200~225φ3,0-3Metrisch1,75Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5Stahlausführung1.7515

Technischer Support