Quernuten-Innenmessschraube (146-221)

Quernuten-Innenmessschraube 146-221

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 146-221

Marke: MITUTOYO

Preis: 543.00

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Gewicht: 135 g

Skalenteilung: - inch

Skalenteilung: 0,01 mm

Zoll/Metrisch: Metrisch

Grenzwert der MessabweichungJ MPE: ±10 µm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

146-221

Teilenummer
146-221
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Parallelität
(inch)
Messbereich Innen
(inch)
Messbereich Innen
(mm)
Messbereich Außen
(inch)
Messbereich Außen
(mm)
Parallelität
(μm)

543.00 €

1 5 Arbeitstage 135-0,01Metrisch±10---1,6-26,5-0-2510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Digital/Analog Analog
Messspindel Spindelsteigung 0,5 Maßstab Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 Messkraft(N) 5-10

Sie befinden sich auf der Seite für Quernuten-Innenmessschraube, die Teilenummer ist 146-221.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 146-221.

Produktvarianten

Teilenummer
146-222
146-223
146-224
146-225
146-231
146-232
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Parallelität
(inch)
Messbereich Innen
(inch)
Messbereich Innen
(mm)
Messbereich Außen
(inch)
Messbereich Außen
(mm)
Parallelität
(μm)

611.00 €

1 60 Arbeitstage 185-0,01Metrisch±10---1,6-26,5-0-2510

648.00 €

1 5 Arbeitstage 175-0,01Metrisch±10---26,5-51,5-25-5010

685.00 €

1 5 Arbeitstage 165-0,01Metrisch±10---51,5-76,5-50-7510

729.00 €

1 5 Arbeitstage 160-0,01Metrisch±10---76,5-101,5-75-10010

543.00 €

1 60 Arbeitstage 1350,001-Zoll-±0,00040,00040,055-1,05-0-1--

611.00 €

1 5 Arbeitstage 1850,001-Zoll-±0,00040,00040,055-1,05-0-1--

Technischer Support