Hersteller-Teilenummer: 148-143
Marke: MITUTOYO
Preis: 121.00 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Gewicht: 34 g
Vorrichtungsstärke Klemmmutter: 6 mm
Skalenteilung: 0,002 mm
Grenzwert der MessabweichungJ MPE: ±2 µm
Messbereich: 0-6,5 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
148-143
Teilenummer
|
---|
148-143 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Vorrichtungsstärke Klemmmutter (mm) | Skalenteilung (mm) | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (µm) | Messbereich (mm) | Messfläche | Spindle Pitch (mm) | Einspannschaft | Schaft ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 34 | 6 | 0,002 | ±2 | 0-6,5 | Sphärisch (SR4) | 0,1 | Spannmutter | 9,5 |
Loading...
Type | Mikrometerschraube | Display Method | Analog | Digital/Analog | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Zoll/Metrisch | Metrisch |
Sie befinden sich auf der Seite für Einbaumessschraube, die Teilenummer ist 148-143.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 148-143.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewicht(g)
Vorrichtungsstärke Klemmmutter(mm)
Skalenteilung(mm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm)
Messbereich(mm)
Messfläche
Spindle Pitch(mm)
Einspannschaft
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
148-132-10 |
148-142-10 |
148-242-10 |
148-244 |
148-322 |
148-342-10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewicht (g) | Vorrichtungsstärke Klemmmutter (mm) | Skalenteilung (mm) | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (µm) | Messbereich (mm) | Messfläche | Spindle Pitch (mm) | Einspannschaft | Schaft ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | - | 0,01 | ±2 | 0-13 | Gehärteter Stahl (>60 HRC) | 0,25 | Einfach | 9,5 | |||
133.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 31 | - | 0,002 | ±2 | 0-6,5 | Gehärteter Stahl (>60 HRC) | 0,1 | Einfach | 9,5 | |||
125.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | 0,002 | ±5 | 0-6,5 | Gehärteter Stahl (>60 HRC) | 0,1 | Einfach | 6 | |||
228.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | - | 0,004 | ±5 | 0-5 | Sphärisch (SR1,5) | 0,1 | Einfach | 3,5 | |||
113.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | - | 0,01 | ±2 | 0-6,5 | Sphärisch (SR4) | 0,25 | Einfach | 9,5 | |||
147.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 29 | - | 0,002 | ±2 | 0-6,5 | Gehärteter Stahl (>60 HRC) | 0,1 | Einfach | 9,5 |