Einbaumessschraube, Feststellschraube

Einbaumessschraube, Feststellschraube
Diese Einbaumessschrauben verfügen über eine Spindelfeststelleinrichtung. Die Spindel kann in jeder Position fixiert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
148-150-10
148-152-10
148-160-10
148-162-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Skalenteilung
(inch)
Skalenteilung
(mm)
Zoll/Metrisch Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE
(inch)
Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Schaft ø
(mm)

75.00 €

1 5 Arbeitstage -0,01Metrisch±2--0-139,5

80.00 €

1 5 Arbeitstage -0,01Metrisch±2--0-139,5

75.00 €

1 60 Arbeitstage 0,001-Zoll-±0,00010-0,5--

80.00 €

1 60 Arbeitstage 0,001-Zoll-±0,00010-0,5--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mikrometerschraube Display Method Analog Gewicht(g) 40
Digital/Analog Analog Messfläche Gehärteter Stahl (>60 HRC) Spindle Pitch(mm) 0,5
Einspannschaft Einfach

Technischer Support