Halter für Bügelmessschrauben (156-102)

Halter für Bügelmessschrauben 156-102

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 156-102

Marke: MITUTOYO

Preis: 632.00

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Gewicht: 9000 g

Anwendbarer Messbereich: 100-300

Messbereich: 45424 inch

Messbereich: 100-300 mm

Bemerkungen: Vertikale Ausführung


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

156-102

Teilenummer
156-102
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Anwendbarer Messbereich Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Bemerkungen

632.00 €

1 5 Arbeitstage 9000100-30045424100-300Vertikale Ausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube

Sie befinden sich auf der Seite für Halter für Bügelmessschrauben, die Teilenummer ist 156-102.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 156-102.

Produktvarianten

Teilenummer
156-103
156-105-10
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Anwendbarer Messbereich Messbereich
(inch)
Messbereich
(mm)
Bemerkungen

1,183.00 €

1 5 Arbeitstage 8500300-1,00014946300-1000Vertikale Ausführung

58.00 €

1 5 Arbeitstage 7000-50--Fester Winkel

Technischer Support