Hersteller-Teilenummer: 102-301
Marke: MITUTOYO
Preis: 67.00 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Gewicht: 180 g
Ebenheit: 0,6 µm
Skalenteilung: - inch
Skalenteilung: 0,01 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
102-301
Teilenummer
|
---|
102-301 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Ebenheit (µm) | Skalenteilung (inch) | Skalenteilung (mm) | Zoll/Metrisch | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (µm) | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (inch) | Parallelität (inch) | Messbereich (inch) | Messbereich (mm) | Bemerkungen | Maßstab | Messfläche | Parallelität (μm) | Messkraft (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 180 | 0,6 | - | 0,01 | Metrisch | ±2 | - | - | - | 0-25 | Mit Ratsche | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | - | 2 | 5-10 |
Loading...
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Analog | Digital/Analog | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Messspindel | Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bügelmessschraube mit thermischer Isolierung, die Teilenummer ist 102-301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 102-301.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Skalenteilung(inch)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch)
Parallelität(inch)
Messbereich(inch)
Messfläche
Ausführung
Gewicht(g)
Ebenheit(µm)
Skalenteilung(mm)
Zoll/Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm)
Messbereich(mm)
Bemerkungen
Maßstab
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
102-302 |
102-303 |
102-304 |
102-311 |
102-312 |
102-313 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewicht (g) | Ebenheit (µm) | Skalenteilung (inch) | Skalenteilung (mm) | Zoll/Metrisch | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (µm) | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (inch) | Parallelität (inch) | Messbereich (inch) | Messbereich (mm) | Bemerkungen | Maßstab | Messfläche | Parallelität (μm) | Messkraft (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 270 | 0,6 | - | 0,01 | Metrisch | ±2 | - | - | - | 25-50 | Mit Ratsche | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | - | 2 | 5-10 | |||
126.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 375 | 0,6 | - | 0,01 | Metrisch | ±2 | - | - | - | 50-75 | Mit Ratsche | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | - | 2 | 5-10 | |||
146.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 490 | 0,6 | - | 0,01 | Metrisch | ±3 | - | - | - | 75-100 | Mit Ratsche | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | - | 3 | 5-10 | |||
153.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 180 | 0,3 | - | - | Metrisch | ±1 | - | - | - | 0-25 | Mit Ratsche | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | - | 2 | 5-10 | |||
164.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 270 | 0,3 | - | - | Metrisch | ±1 | - | - | - | 25-50 | Mit Ratsche | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | - | 1 | 5-10 | |||
150.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 180 | 0,3 | - | - | Metrisch | ±1 | - | - | - | 0-25 | Friktionstrommel | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | - | 1 | 5-10 |