Hersteller-Teilenummer: 125-101
Marke: MITUTOYO
Preis: 231.00 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Gewicht: 200 g
Messbereich: 0-25 mm
Messbare Gewindeart: 0,4-0,5 mm / 64-48 TPI
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
125-101
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Analog | Digital/Analog | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Skalenteilung(mm) | 0,01 | Zoll/Metrisch | Metrisch | Messspindel | Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 |
Maßstab | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | Steigungsfehler(μm) | 3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bügelmessschraube für Gewindemessung, Series 125, die Teilenummer ist 125-101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 125-101.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewicht(g)
Messbereich(mm)
Messbare Gewindeart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
125-102 |
125-103 |
125-104 |
125-105 |
125-106 |
125-107 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewicht (g) | Messbereich (mm) | Messbare Gewindeart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 200 | 0-25 | 0,6-0,9 mm / 44-28 TPI | |||
231.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 0-25 | 1-1,75 mm / 24-14 TPI | |||
231.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 200 | 0-25 | 2-3 mm / 13-9 TPI | |||
231.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 200 | 0-25 | 3,5-5 mm / 8-5 TPI | |||
317.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 25-50 | 0,4-0,5 mm / 64-48 TPI | |||
317.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 25-50 | 0,6-0,9 mm / 44-28 TPI |