Einstellnormal für Gewindemessung, Series 167

Einstellnormal für Gewindemessung, Series 167
Ermöglicht die präzise Justierung von Bügelmessschrauben für die Gewindemessung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
167-261
167-262
167-263
167-264
167-265
167-266
167-267
167-268
167-269
167-270
167-271
167-272
167-273
167-274
167-275
167-276
167-277
167-278
167-279
167-280
167-281
167-282
167-283
167-284
167-285
167-286
167-287
167-288
167-294
167-295
167-296
167-297
167-298
167-299
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Genauigkeit
(µm)
Genauigkeit
(inch)
Durchmesser (D)
(mm)
Zoll/Metrisch Länge (L)
(inch)
Länge (L)
(mm)

68.00 €

1 5 Arbeitstage ±4-60Metrisch-25

74.00 €

1 5 Arbeitstage ±5-60Metrisch-50

89.00 €

1 60 Arbeitstage ±6-60Metrisch-75

101.00 €

1 60 Arbeitstage ±7-60Metrisch-100

114.00 €

1 60 Arbeitstage ±8-60Metrisch-125

114.00 €

1 5 Arbeitstage ±9-60Metrisch-150

134.00 €

1 60 Arbeitstage ±10-60Metrisch-175

134.00 €

1 60 Arbeitstage ±11-60Metrisch-200

138.00 €

1 60 Arbeitstage ±12-60Metrisch-225

138.00 €

1 5 Arbeitstage ±13-60Metrisch-250

143.00 €

1 60 Arbeitstage ±14-60Metrisch-275

68.00 €

1 5 Arbeitstage ±4-55Metrisch-25

74.00 €

1 5 Arbeitstage ±5-55Metrisch-50

89.00 €

1 5 Arbeitstage ±6-55Metrisch-75

101.00 €

1 5 Arbeitstage ±7-55Metrisch-100

114.00 €

1 5 Arbeitstage ±8-55Metrisch-125

114.00 €

1 5 Arbeitstage ±9-55Metrisch-150

134.00 €

1 5 Arbeitstage ±10-55Metrisch-175

134.00 €

1 60 Arbeitstage ±11-55Metrisch-200

138.00 €

1 5 Arbeitstage ±12-55Metrisch-225

138.00 €

1 5 Arbeitstage ±13-55Metrisch-250

143.00 €

1 60 Arbeitstage ±14-55Metrisch-275

68.00 €

1 60 Arbeitstage -±0,0001555Zoll1-

74.00 €

1 60 Arbeitstage -±0,000255Zoll2-

89.00 €

1 5 Arbeitstage -±0,0002555Zoll3-

101.00 €

1 60 Arbeitstage -±0,000355Zoll4-

114.00 €

1 60 Arbeitstage -±0,0003555Zoll5-

114.00 €

1 60 Arbeitstage -±0,000455Zoll6-

68.00 €

1 5 Arbeitstage -±0,0001560Zoll1-

74.00 €

1 60 Arbeitstage -±0,000260Zoll2-

89.00 €

1 60 Arbeitstage -±0,0002560Zoll3-

101.00 €

1 5 Arbeitstage -±0,000360Zoll4-

114.00 €

1 60 Arbeitstage -±0,0003560Zoll5-

114.00 €

1 60 Arbeitstage -±0,000460Zoll6-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Standard-Mikrometerschraube

Technischer Support