Bügelmessschraube mit Rundskale (Teilenummern)

Bügelmessschraube mit Rundskale
Diese Bügelmessschraube mit Rundskale bietet Ihnendie folgenden Vorteile:
Der tiefe Rahmen ermöglicht das Messen der Dicke von BlechenLeicht abzulesende Anzeige

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

119-202

Teilenummer
119-202
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

376.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielle Mikrometerschraube Display Method Analog Gewicht(g) 305
Digital/Analog Analog Skalenteilung(mm) 0,01 Zoll/Metrisch Metrisch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm) ±4 Messspindel Spindelfeststelleinrichtung, ø 6,35, Spindelsteigung 0,5 Messbereich(mm) 0-25
Messkraft(N) 5-10

Sie befinden sich auf der Seite für Bügelmessschraube mit Rundskale, die Teilenummer ist 119-202.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 119-202.

Technischer Support