Hersteller-Teilenummer: 118-107
Marke: MITUTOYO
Preis: 555.00 €
Lieferzeit: 60 Arbeitstage
Gewicht: 2650 g
Amboss / Spindel: Typ A, flach/flach
Skalenteilung: 0,001 inch
Grenzwert der MessabweichungJ MPE: ±0,00025 inch
Messbereich: 0-1 inch
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
118-107
Teilenummer
|
---|
118-107 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Amboss / Spindel | Skalenteilung (inch) | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (inch) | Messbereich (inch) | Maßstab | Messkraft (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 2650 | Typ A, flach/flach | 0,001 | ±0,00025 | 0-1 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21 | 10-14 |
Loading...
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Analog | Digital/Analog | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Zoll/Metrisch | Zoll | Messspindel | Spindelfeststelleinrichtung, Bügeltiefe ≤ 150 : ø 6,35Bügeltiefe =300 : ø 8, Spindelsteigung 0,5 | Parallelität(inch) | 0,00012 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bügelmessschraube mit tiefem Bügel, Zoll, die Teilenummer ist 118-107.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 118-107.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewicht(g)
Amboss / Spindel
Skalenteilung(inch)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(inch)
Messbereich(inch)
Maßstab
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
118-112 |
118-116 |
118-120 |
118-129 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewicht (g) | Amboss / Spindel | Skalenteilung (inch) | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (inch) | Messbereich (inch) | Maßstab | Messkraft (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 820 | Typ A, flach/flach | 0,001 | ±0,0002 | 1-2 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | 3-8 | |||
364.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 740 | Typ B, sphärisch/flach | 0,0001 | ±0,0002 | 0-1 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | 3-8 | |||
364.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 740 | Typ C, sphärisch/sphärisch | 0,0001 | ±0,0002 | 0-1 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | 3-8 | |||
277.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 740 | Typ A, flach/flach | 0,0001 | ±0,0002 | 0-1 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | 3-8 |