Hersteller-Teilenummer: 118-101
Marke: MITUTOYO
Preis: 274.00 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Gewicht: 445 g
Amboss / Spindel: Typ A, flach/flach
Ebenheit: 0,6 µm
Grenzwert der MessabweichungJ MPE: ±4 µm
Messbereich: 0-25 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
118-101
Teilenummer
|
---|
118-101 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Amboss / Spindel | Ebenheit (µm) | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (µm) | Messbereich (mm) | Maßstab | Messkraft (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 445 | Typ A, flach/flach | 0,6 | ±4 | 0-25 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | 3-8 |
Loading...
Type | Spezielle Mikrometerschraube | Display Method | Analog | Digital/Analog | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Skalenteilung(mm) | 0,01 | Zoll/Metrisch | Metrisch | Messspindel | Spindelfeststelleinrichtung, Bügeltiefe ≤ 150 : ø 6,35Bügeltiefe =300 : ø 8, Spindelsteigung 0,5 |
Parallelität(μm) | 3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bügelmessschraube mit tiefem Bügel, Metrisch, die Teilenummer ist 118-101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 118-101.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewicht(g)
Amboss / Spindel
Ebenheit(µm)
Grenzwert der MessabweichungJ MPE(µm)
Messbereich(mm)
Maßstab
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
118-102 |
118-103 |
118-110 |
118-114 |
118-118 |
118-126 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewicht (g) | Amboss / Spindel | Ebenheit (µm) | Grenzwert der MessabweichungJ MPE (µm) | Messbereich (mm) | Maßstab | Messkraft (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 740 | Typ A, flach/flach | 0,6 | ±4 | 0-25 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | 3-8 | |||
555.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2650 | Typ A, flach/flach | 1 | ±5 | 0-25 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 21 | 10-14 | |||
293.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 820 | Typ A, flach/flach | 0,6 | ±4 | 25-50 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | 3-8 | |||
364.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 740 | Typ B, sphärisch/flach | 0,6 | ±4 | 0-25 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | 3-8 | |||
364.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 740 | Typ C, sphärisch/sphärisch | 0,6 | ±4 | 0-25 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | 3-8 | |||
293.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | 820 | Typ C, sphärisch/sphärisch | 0,6 | ±4 | 25-50 | Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø 18 | 3-8 |