Linear Height LH-600FG, Metrisch/Zoll

Linear Height LH-600FG, Metrisch/Zoll
Das Linear Height LH-600F/FG ist ein High-End-2D-Höhenmessgerät, in perfekter Kombination aus intuitiver Bedienung, Multifunktionalität und außergewöhnlicher Genauigkeit.
Messvorgänge können über die Hybrid-Controller-Box mit Touchscreen und integrierter Folientastatur durchgeführt werden
Kleinster Ziffernschrittwert von 0,1 µm
Hervorragende Genauigkeit von (1,1 + 0,6L/600) µm
Bidirektionale Digimatic-Datenausgabe (Digimatic S1)
Messergebnisse können von einem Belegdrucker oder Digimatic-Drucker (DP-1VA) ausgedruckt und per drahtloser Kommunikation, USB-Kabel oder USB-Stick an einen PC gesendet werden
Pneumatischer Antriebsmechanismus
Automatischer Ablauf gelernter Teileprogramme
Hervorragende Visualisierung von GO/±NG-Toleranzvergleichen
Autarker Betrieb mit Akku

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

518-361-13

Teilenummer
518-361-13
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11,736.84 €

1 60 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ziffernschrittwert 0,0001/ 0,001/ 0,01/ 0,1 mm oder,0,000001/ 0,00001/ 0,0001/ 0,001" Digital/Analog Digital Anzeige 8,4"-SVGA-Touchscreen (800 x 600 Punkte, LED, mit Hintergrundbeleuchtung)
Zoll/Metrisch Metrisch/Zoll Schnittstelle Digimatic S1 bidirektional (für drahtlose Datenübertragung, Digimatic-Datenübertragung), RS-232C (für Belegdrucker), USB-B (für PC), USB-A (für Speicherstick) Gewicht(kg) 26,6
Parallelism(µm) 5 (nach Kompensation) Bemerkungen Mit Power-Grip Wiederholpräzision (2σ) Ebene:0,4 µm(2σ) Bohrung:0,9 µm
Schmale Modelle 4 (mechanisch) Stroke of Contact Point 1,8 I(mm) 26,6
Dimension T(mm) AC-Netzteil 100-240V, 50/60Hz / Akku (Ni-MH) Measurement Table Photoelektronischer INC-Encoder, STVC-20Z (8,1x10-6/°C) Maßstab Photoelectric INC encoder, STVC-20Z (8,1x10-6/K)

Sie befinden sich auf der Seite für Linear Height LH-600FG, Metrisch/Zoll, die Teilenummer ist 518-361-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 518-361-13.

Technischer Support