Linear Gauge Anzeige EG

Linear Gauge Anzeige EG
Eine kompakte Anzeige mit BedienteilMit I/O-Steuerungsfunktion wie z.B. Gut / ± NG-Beurteilung (3/5 Stufen) oder Paralleler BCD-Ausgabe­funktion.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

542-017

Teilenummer
542-017
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

541.00 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatibles Messgerät LGF-Z mit Referenzpunkt, LG100 mit Adapterstecker 21HZA196 BCD Ausgang Ja Zählrichtung umschaltbar Ja
Anzeige Grüne LED Anzeige, 6 Digits mit Vorzeichen Externes aufheben Maxwert-Hold Ja ExternPRESET/ZERO Ja
Eingangssignal Differenzial Rechteck Signal mit Referenzpunkt Material Ja MAX / MIN / Differenz-Messung 1,25 Mhz (2-Phasen Rechteck Signal), Reaktionszeit variiert mit dem verbundenen Linear Gauge,
Micrometer Head Stroke(mm) Ja Stückzahl Ja Geradheit(µm) LED-Anzeige (3 Stufen: Gelb, Grün, Rot / 5 Stufen: Gelb, Gelb blinkend, grün, rot blinkend, rot)
Stroke(mm) Ja I(mm) 400 Dimension T(mm) Anschlußterminal (M3 Schrauben)12 bis 24 V DC, 6W oder weniger(500 mA max,) externe Spannungsversorgung,Netzteil gehört nicht zum Lieferumfang,
Resolution(mm) 0,0001/0,0005/0,001/0,005/0,01

Sie befinden sich auf der Seite für Linear Gauge Anzeige EG, die Teilenummer ist 542-017.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 542-017.

Technischer Support