Fühlhebel, horizontale Ausführung, kompakt (Teilenummern)

Fühlhebel, horizontale Ausführung, kompakt
Dieses Fühlhebelmessgerät, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:
- Drastisch erhöhte Langlebigkeit, Antastempfindlichkeit und Sichtbarkeit
- Blendfreies, flaches Uhrenglas, ermöglicht ein einfaches Ablesen der Messergebnisse
- Die verbesserte Platzierung der O-Ring-Abdichtung, ermöglicht das einfache drehen des Uhrenglas und schützt die Skale gleichzeitig gegen das Eindringen von Staub und Öl
- Vielfach beschichtetes Uhrenglas hemmt Kratzer, Verschmutzung und blendendes Licht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
513-462-10E
513-463-10E
513-464-10E
513-466-10E
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hartmetallspitze ø 2 mm Nr. Modell mit Skalenscheibe Skalenteilungswert
(inch)
H MPE (Umkehrspanne)
(inch)
Zoll/Metrisch Max. Measuring Depth
(mm)
Messkraft Metrisch/Zoll umschaltbar MPE 1/10Umdrehung
(µm)
MPE 10 Skalenteilen
(µm)
Power Supply PRESET Stroke
(inch)
I
(mm)

148.00 €

1 60 Arbeitstage --0,00050,0002Zoll400----±0,0002--55

175.00 €

1 60 Arbeitstage --0,00010,0001Zoll-----±0,00004--55

167.00 €

1 5 Arbeitstage 1030060-40-0--Metrisch-0,01 - 0,3 N658-3Basissatz41

173.00 €

1 5 Arbeitstage 1375570-25-0--Metrisch-0,01 - 0,3 N-55-3Basissatz41

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Display Method Einstellschraube Messeinsatz Gewinde M 1,7 x 0,35 Digital/Analog Analog
Funktionen Basissatz

Technischer Support