Hersteller-Teilenummer: 1781S
Marke: MITUTOYO
Preis: 78.00 €
Lieferzeit: 60 Arbeitstage
Stoßschutz: -
koaxialer Umdrehungszähler: -
Fortlaufende Skala: Ja
Gedämpfter Endpunkt: -
Skalenteilungswert: 0,001 inch
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1781S
Teilenummer
|
---|
1781S |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stoßschutz | koaxialer Umdrehungszähler | Fortlaufende Skala | Gedämpfter Endpunkt | Skalenteilungswert (inch) | ∅ Kugeltastspitze | Preventive Maintenance Function | I (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | - | - | Ja | - | 0,001 | - | 0,05 | 909 |
Loading...
Display Method | Einstellschraube | Messeinsatz | Hartmetallbestückt; Gewinde: Nr. 4-48UNF | Digital/Analog | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Funktionen | ANSI/AGD Modell | Zoll/Metrisch | Zoll | Referenzpunkte | 0,375 |
Stroke(inch) | ANSI/AGD Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Messuhr, Rückwand mit Öse, AGD/ANSI, die Teilenummer ist 1781S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1781S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stoßschutz
koaxialer Umdrehungszähler
Gedämpfter Endpunkt
∅ Kugeltastspitze
Ausführung
Fortlaufende Skala
Skalenteilungswert(inch)
Preventive Maintenance Function
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2909S-62 |
2910S-10 |
3428S-19 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Stoßschutz | koaxialer Umdrehungszähler | Fortlaufende Skala | Gedämpfter Endpunkt | Skalenteilungswert (inch) | ∅ Kugeltastspitze | Preventive Maintenance Function | I (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Ja | - | - | Ja | 0,0005 | Ja | 0,05 | 163 | |||
106.00 € | 1 | 60 Arbeitstage | Ja | - | - | Ja | 0,0001 | Ja | 0,01 | 163 | |||
192.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | Ja | Ja | - | 0,001 | - | 0,1 | 366 |